- Obj. č.:
- DK 7825366
- Popis výrobku
- Umožňuje řízené vedení vzduchu z dvojité podlahy k vestavěným komponentům. Individuálně nastavitelné lamely umožňují regulaci otvoru pro přívod vzduchu od 10 % do 80 % volné plochy. Je-li zadní prostor skříně přepažený podlahovými plechy, je možné individuálně regulovat potřebný objemový průtok vzduchu, přizpůsobit rozvod proudu vzduchu ve dvojité podlaze potřebám každé skříně. Modul podlahových plechů se dá libovolně kombinovat se všemi podlahovými plechy. Modul podlahových plechů včetně kontaktních upevňovacích šroubů, montáž přídavného zemnícího vodiče není nutná.
- Materiál
- Ocelový plech
- Rozsah dodávky
- Moduly podlahových plechů, s ventilačními otvory
Filtrační vložka
Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Šířka: 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,209 kg
- Brutto hmotnost
- 2,409 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177551138
- ECLASS 8.0
- 27189261