Moduly podlahových plechů, s ventilačními otvory pro TS IT, TS, SE, TX CableNet

Obj. č.: DK 7825380

Moduly podlahových plechů, s ventilačními otvory pro TS, TS IT, SE k použití v podlahovém rámu síťových skříní. Při použití se provede výměna za stávající podlahový plech stejné hloubky.

Obj. č.:
DK 7825380
Popis výrobku
Velké množství otvorů pro pasivní ventilaci skříně.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně filtrační vložky a pásky se suchým zipem
Poznámka
Kombinace více modulů podlahových plechů je nutná ke kompletnímu uzavření podlahy v TS IT
Rozměry
Hloubka: 237,5 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Šířka: 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,95 kg
Brutto hmotnost
2,26 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177233348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK modul podlahového plechu: s ventilačními otvory, hloubka: 237,5 mm, pro šířku skříně: 800 mm, pro TS, TS IT, SE, TX CableNet, ocelový plech, pozinkovaný
Dokumentace
Informační leták