Podlahové uložení pro TS IT/TX

Obj. č.: VX 5502500

Obj. č.:
VX 5502500
Výhody
Montážní lišta umožňuje nekomplikovanou integraci podlahových modulů VX/VX IT, do rámové konstrukce řad TS 8, TS IT, TX a představuje tak alternativu k dosavadním podlahovým modulům TS
Materiál
Ocelový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
2 upevňovací lišty včetně upevňˆovacího materiálu.
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Hloubka: = 600 mm
Poznámka
Suitable for mounting within the dismantlable variant of the TX CableNet by using threaded blocks (M8) to screw-fasten the corner connectors of the enclosure frame, and then, once the frame has been screwed together, breaking the lugs off the threaded blocks to create a flat surface for installing the base mount.
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,9 kg
Brutto hmotnost
1,005 kg
Číslo celní sazby
73269098
ETIM 9
EC002620
Popis výrobku
Podlahový držák pro TS/TX, hloubka 600 mm, pro modul podlahového plechu VX
Dokumentace
Stručný návod