Podlahové uložení pro TS IT/TX

Obj. č.: VX 5502502

Obj. č.:
VX 5502502
Výhody
Montážní lišta umožňuje nekomplikovanou integraci podlahových modulů VX/VX IT, do rámové konstrukce řad TS 8, TS IT, TX a představuje tak alternativu k dosavadním podlahovým modulům TS
Materiál
Ocelový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
2 upevňovací lišty včetně upevňˆovacího materiálu.
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Hloubka: = 1.000 mm
Poznámka
Montáž v rámci rozebíratelné varianty TX Cable Net je možná tak, že se k šroubovému spoji rohových spojů rámu skříně použijí vkládací matice (M8) a po dokončení sešroubování rámu se odlomí výstupky vkládacích matic, čímž se vytvoří rovná kontaktní plocha pro montáž podlahového držáku.
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,4 kg
Brutto hmotnost
1,643 kg
Číslo celní sazby
73269098
ETIM 9
EC002620
Popis výrobku
Podlahový držák pro TS/TX, hloubka 1000 mm, pro modul podlahového plechu VX
Dokumentace
Stručný návod