Pro zvýšení stability přesahuje příčný nosník vpředu a vzadu o 138 mm přes podlahový rám skříně.
- Obj. č.:
- TS 8601680
- Popis výrobku
- Pro zvýšení stability přečnívá příčný nosník vpředu a vzadu o 138 mm přes podlahový rám skříně. Zadní část lze pro hlubší skříně vytáhnout a opět přišroubovat. Pro přišroubování k podlaze a skříni jsou k dispozici montážní otvory na boku, vpředu a vzadu. Kolečka a nivelační nohy mohou být upevněny na přivařených maticích M12.
- Výhody
- Pro vyšší bezpečnost práce
- Nastavitelná na hloubku skříně
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7015
- Rozsah dodávky
- 1 traverza vlevo
1 traverza vpravo - Možnosti montáže
- Pro přišroubování k podlaze a skříni jsou k dispozici montážní otvory na boku, vpředu a vzadu.
- U chilleru Blue e+ lze použít traverzu jako prvek podstavce
- Poznámka
- Dbejte na dostatečnou stabilitu a ochranu před převrácením!
- Rozměry
- Výška: 70 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Hloubka: = 600 mm
= 800 mm - Vhodné pro hloubku
- = 600 mm
= 800 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 10 kg
- Brutto hmotnost
- 10,139 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177382640
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- TS přestavitelný nosník, pro H: 600/800 mm
- Dokumentace
- Informační leták