Zátky pro vyrovnání tlaku z nerezové oceli, s integrovanou těsnicí membránou, zejména pro skříně vystavené měnícím se klimatickým podmínkám (např. pro venkovní instalaci).
- Obj. č.:
- SZ 4000300
- Popis výrobku
- V uzavřených skříňkách může v důsledku rozdílných tlaků kondenzovat voda, k tomu může docházet především v případech, kdy je skříňka vystavena proměnlivým podmínkám. Tyto rozdíly tlaku, a tudíž i tvorba kondenzátu, se výrazně minimalizují díky integrované těsnící membráně v zátce pro vyrovnání tlaku. Membrána navíc chrání před pronikáním vlhkosti zvenku. Montáž se provádí na vertikálních plochách z důvodu ochrany před znečištěním.
- Technické údaje
- Upevňˆovací závit M12 x 1,5
- Propustnost pro vzduch do 60 litrů/h při rozdílu tlaků 70 mbar
- Materiál
- Nerez ocel 1.4305 (AISI 303)
- Rozsah dodávky
- Včetně kontramatice
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 4
- Type 4X
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- IP X8
- IP X9
- Délka
- 10 mm
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,12 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177967892
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Popis výrobku
- Zátka pro vyrovnání tlaku SZ, nerez ocel, 1.4305
- Certifikáty
- UR + C-UR (recognized)
- Dokumentace
- Informační leták