Automatické vyrovnání potenciálů prostřednictvím upevňovacích prvků a vysoká ochrana EMC prostřednictvím speciálního těsnění EMC
- Obj. č.:
- VX 8108760
- Popis výrobku
- Automatické vyrovnání potenciálů prostřednictvím upevňovacích prvků a vysoká ochrana EMC prostřednictvím speciálního těsnění EMC
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- se zinko-hořčíkovým nátěrem
Na vnější straně s práškovým nástřikem - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 800 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 37,8 kg
- Brutto hmotnost
- 38,8 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177947245
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Popis výrobku
- EMC bočnice VX, pro VxH: 2000x800 mm
- Dokumentace
- Informační leták
- Návod