Bočnice, horizontálně dělené, pro VX IT
- Obj. č.:
- VX 5301254
- Popis výrobku
- K uzavření IT skříňových systémů v samostatné instalaci nebo v řadovém spojení.
- Výhody
- Snadná manipulace
- Podporuje montáž a demontáž bočnic bez použití nářadí.
- Zajištění bezpečnostním zámkem 3524 E
- Integrována vnitřní aretace
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Horní díl
Spodní díl
6 montážních úhelníků
2 uzavírací díly
Včetně upevňovacího materiálu - Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 1.200 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 21,7 kg
- Brutto hmotnost
- 22,45 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 85,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177950610
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- VX IT bočnice, horizontálně dělená, 2000x1200 mm
- Dokumentace
- Návod