Bočnice, vertikálně dělené, pro VX IT
- Obj. č.:
- VX 5301243
- Výhody
- Snadná manipulace
- Snadné zavírání pomocí západek
- Optimální přístup ke všem vestavným komponentům
- Otevření je možné jen přes vnitřní aretační prvky, což předpokládá volný přístup dveřmi, avšak značně zvyšuje bezpečnost přístupu
- Kompletní demontáž jednotlivých bočních částí bez použití nářadí kdykoli možná
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 boční díly
Montážní lišta
6 závěsů
4 rychlouzávěry
Včetně upevňovacího materiálu - Montážní pokyn
- Musí být zajištěn přístup dveřmi vpředu a vzadu
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Výška: = 2.200 mm
Hloubka: = 800 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Brutto hmotnost
- 25,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 97,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177955844
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- VX IT bočnice, vertikálně dělená, 2200x800 mm
- Dokumentace
- Návod