Přepážka pro VX IT. Pro zasunutí, zavěšená mezi dvěma skříněmi VX IT.
- Obj. č.:
- VX 5301270
- Popis výrobku
- Pro montáž do racku mezi dva již umístěné rozváděče. Vždy s Ø 40 mm otvorem v oblasti levého a pravého rohu pro průchod kabelových svazků, trubek atd. Tyto otvory lze uzavřít přiloženými snímatelnými kryty.
- Výhody
- Snadno zasouvatelné
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Přepážka
2 krytky - Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 1.000 mm - Montážní pokyn
- Pro zasunutí přepážkové stěny je nutná mezera v řadovém spojení 3 mm
- Poznámka
- Použít spojku pro řadové spojení, vnější, 3 mm
- Nelze použít v kombinaci s těsněním pro řadové spojení
- Případné existující těsnění musí být před montáží odstraněno
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20 (bei montierten Abdeckkappen)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 27 kg
- Brutto hmotnost
- 27,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 104,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177954793
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX IT přepážka zasouvací, jednodílná, 2000x1000 mm
- Dokumentace
- Návod