Přepážka pro VX IT. Pro dodatečnou montáž/demontáž řadových skříní.
- Objednací číslo:
- VX 5301291
- Popis výrobku
- Pro dodatečnou montáž/demontáž v řadově uspořádaných skříních. Integrovatelný těsnicí profil je vhodný pro aplikaci v klimatizovaných skříních nebo ve skříních vybavených hasícím zařízením. Montáž může proběhnout jak zvenčí před řadovým spojením skříní, tak i zevnitř po provedení řadového spojení skříní. Protože je přepážka umístěna uvnitř rámové konstrukce, lze ji kdykoli instalovat dodatečně. Nejsou stanované žádné rozestupy skříní v řadovém uspořádání.
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 plechové přepážky
4 krytky
Montážní lišta
Těsnění
Včetně upevňovacího materiálu - Vhodné pro
- Výška: = 2.200 mm
Hloubka: = 1.000 mm - Montážní pokyn
- Montáž/demontáž je možná pouze ve skříni bez vnitřního vybavení
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 26 kg
- Brutto hmotnost
- 27 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 102,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177954892
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- VX IT přepážka, vertikálně dělená, 2200x1000 mm
- Dokumentace
- Informační leták
- Návod