Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech, pro TS
- Obj. č.:
- TS 8145235
- Výhody
- Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s kontaktním prvkem
- Snadné umístění díky pomocným závěsům
- Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Ploché držáky lze namontovat podle potřeby z vnější nebo vnitřní strany skříně
- Osaditelná plocha: Vnější rozměr – 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
Výška: 1.400 mm
Hloubka: 500 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 17,2 kg
- Brutto hmotnost
- 19,2 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177266124
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- TS Bočnice, šroubovatelné, pro TS, TS IT, pro ŠxH: 1400x500 mm, ocelový plech