Bočnice, pro sešroubování, nerezová ocel, pro TS
- Obj. č.:
- TS 8700060
- Výhody
- Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s kontaktním prvkem
- Snadné umístění díky pomocným závěsům
- Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 600 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Základní materiál
- Nerez ocel
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 28,2 kg
- Brutto hmotnost
- 29,75 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177300170
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- TS Bočnice, šroubovatelné, pro TS ŠxH: 2000x600 mm, nerez ocel 1.4301
- Dokumentace
- Informační leták