- Obj. č.:
- TS 8186500
- Popis výrobku
- Alternativa ke standardní bočnici pro zlepšení vzhledu při řadovém propojení zadními stěnami k sobě, bočnice k zadní stěně nebo do rohu. Mezera, která vznikne mezi standardními bočnicemi, se zmenší na běžný rozměr. U rohové skříně TS je nesymetrická bočnice součástí dodávky. Počet dalších potřebných nesymetrických bočnic závisí na zvolené variantě řadového propojení.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Výška: = 1.800 mm
Hloubka: = 600 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 27,552 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177263666
- ECLASS 8.0
- 27182101