Bočnice, uzamykatelné, ocelový plech, pro TS
- Obj. č.:
- DK 7824180
- Popis výrobku
- Ke snadnému zavěšení nahoře. Zajištění bezpečnostním zámkem č. 3524 E. Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice, vždy se 4 bezpečnostními zámky č. 3524 E
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 1.000 mm - Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 24,4 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177232365
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Dokumentace
- Návod