Stěna pro kabelový management pro DK-TS

Obj. č.: DK 7824560

Stěna pro uspořádané vedení kabelů pro DK-TS. Univerzální upevňovací pomůcka do skříní pro datové sítě, ve kterých je umístěno mnoho kabelů a vedení.

Obj. č.:
DK 7824560
Popis výrobku
Univerzální upevňovací pomůcka do skříní pro datové sítě, ve kterých je umístěno mnoho kabelů a vedení. Lze využít také jako přepážku s možností ranžírování kabelů. Díky upevnění na vnitřní rovině je možné kabely zafixovat uvnitř i vně – a to i ve spojení s bočnicí. Možnost montáže: Přímo na vnitřní upevňovací rovině skříní TS 8. Na vnější upevňovací rovině na systémovém chassis.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: DK-TS
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
8,693 kg
Brutto hmotnost
9,15 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177234246
ECLASS 8.0
27400604