K přepažení jednotlivých polí uvnitř řady skříní. Díky symetrii systému rámů lze dělicí stěnu osadit i zezadu.
- Obj. č.:
- TS 8609050
- Popis výrobku
- K přepažení jednotlivých polí uvnitř řady skříní. Po celém obvodu dvojité ohranění pro zvýšení stability a pro připevnění těsnění. Díky symetrii rámu skříně lze dělicí stěny s odpovídajícími rozměry namontovat i zezadu.
- Oblasti použití
- Výřezy v rozích a v poloviční výšce na bocích umožňují použití úhelníků a spojek pro řadové propojení i při namontované dělicí stěně.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 500 mm - Možnosti montáže
- Montáž se provádí na vnější upevňovací rovině
- Vnitřní rovina zůstává volná pro další vestavbu
- Montážní pokyn
- Dělicí stěnu je možné namontovat i zezadu. Díky tomu lze umístit do dělicí stěny např. frekvenční měniče s chladiči pro odvod tepla a zakrýt je krytem s dveřmi.
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 10,541 kg
- Brutto hmotnost
- 11,36 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177208742
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Popis výrobku
- TS Dělící stěna, pro TS, pro ŠxH: 2000x500 mm
- Dokumentace
- Návod