Dvoustěnná, šroubovací boční stěna, vč. střešních bočnic.
- Obj. č.:
- CS 9781680
- Materiál
- Hliník AlMg3
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
Polyester odolný proti UV záření - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Bočnice
Střešní bočnice
Včetně uzemňovacího a upevňovacího materiálu - Vhodné pro
- Typ skříně: CS Toptec, řadově spojitelný
Výška: = 1.600 mm
Hloubka: = 800 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 52,5 kg
- Brutto hmotnost
- 64,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177986077
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- CS boční stěna, dvoustěnná, pro V×H: 1600×800 mm, hliník AlMg3
- Dokumentace
- Návod