Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech C4-H

Obj. č.: VX 8186550

Boční stěny, šroubovatelné, ocelový plech. Povrchová úprava analogicky k normě DIN EN ISO 12944 s třídou ochrany proti korozi C4-H.

Obj. č.:
VX 8186550
Provedení
Povrstvení povrchu analogicky k normě DIN EN ISO 12944
Třída ochrany proti korozi C4-H
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: VX C4-H
Výška: = 1.800 mm
Hloubka: = 600 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
2 ks
Netto hmotnost
25,8 kg
Brutto hmotnost
26,2 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177993662
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
VX bočnice, šroubovací, pro V×H: 1800×600 mm, ocelový plech, C4-H