Pro lepší ochranu přístupu a optimalizaci vedení vzduchu v rozvaděči Rittal OCP ORV3.
- Obj. č.:
- IT 7100500
- Výhody
- Vylepšená ochrana přístupu
- Optimalizovaná cirkulace vzduchu, protože vzduch je přesně veden zepředu dozadu
- Bočnice lze také použít jako dělicí příčky mezi racky
- Rychlá a jednoduchá montáž jednou osobou pomocí polohovací pomůcky na spodní straně
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- základní barva nanášena máčením a práškové lakování
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 18,2 kg
- Brutto hmotnost
- 30,664 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177998575
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- Bočnice OCP, VxH: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, pro rack OCP ORV3, 44 U
- Dokumentace
- Návod