Bočnice, dělená s uzamykatelným zámkem s otočným uzávěrem

Obj. č.: TX 5501000

Bočnice, dělené, s integrovaným zámkem s otočným uzávěrem včetně bezpečnostního zámku 3524 E.

Obj. č.:
TX 5501000
Výhody
Snadná manipulace
Montáž bez použití nářadí
Západka včetně bezpečnostního zámku 3524E
Volitelně možné dovybavení vnitřním zajištěním
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Horní díl
Spodní díl
Uzemňovací vodič
Upevňovací materiál
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT
TX Colocation Rack
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 800 mm
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
13,8 kg
Brutto hmotnost
15,2 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177678699
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
Bočnice dělené pro TS IT - 1800x799
Dokumentace
Návod