- Obj. č.:
- TX 5501100
- Výhody
- Snadná manipulace
- Montáž bez použití nářadí
- Západka včetně bezpečnostního zámku 3524E
- Volitelně možné dovybavení vnitřním zajištěním
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Horní díl
Spodní díl
Uzemňovací vodič
Upevňovací materiál
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
TX Colocation Rack
Výška: = 2.400 mm
Hloubka: = 1.200 mm
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 26 kg
- Brutto hmotnost
- 28 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177971646
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
-
Boční stěna, dělená, pro TS IT, TX kolokaci, V×H: 2450×1200 mm, s zámkem s otočným uzávěrem včetně bezpečnostního zámku 3524 E