Boční stěny, pro TE 8000.
- Obj. č.:
- TE 7888653
- Popis výrobku
- Jednoduchá montáž díky pomocnému prvku pro zasunutí dole a uzávěru nahoře. Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně 4 západek s bezpečnostním zámkem 3524 E
- Vhodné pro
- Typ skříně: TE 8000
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 25 kg
- Brutto hmotnost
- 29,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177801356
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- TE8000 Side panels 2000x1000
- Dokumentace
- Návod