S výřezy pro montáž modulových desek pro konektory, např. k protažení kabelů a také k protažení přípojnicových systémů a jiného vestavěného vybavení. Obvodové dvojité zkosení pro stabilitu a uchycení těsnění. Díky symetrii skříňového rámu lze dělicí stěny u odpovídajících rozměrů namontovat také vzadu.
- Obj. č.:
- VX 8609210
- Popis výrobku
- S výřezy pro montáž modulových desek pro konektory, např. k protažení kabelů a také k protažení přípojnicových systémů a jiného vestavěného vybavení. Obvodové dvojité zkosení pro stabilitu a uchycení těsnění. Díky symetrii skříňového rámu lze dělicí stěny u odpovídajících rozměrů namontovat také vzadu.
- Materiál
- ocelový plech, 2,0 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Výška: = 1.800 mm
Hloubka: = 500 mm - Počet výřezů
- 9
- Montážní pokyn
- Pro řadové spojení v kombinaci s dělicí příčkou je nezbytná vnitřní spojka pro řadové spojení 8617500 nebo vnější spojka pro řadové spojení 8617502.
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6 kg
- Brutto hmotnost
- 6,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177817821
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Popis výrobku
- Dělící stěna VX pro modulové desky, VxH 1800x500 mm
- Dokumentace
- Informační leták