Sklopný kryt s dveřmi pro ochranu a zakrytí konektorů nebo jiných vestavných součástí
- Obj. č.:
- VX 8609220
- Výhody
- Pro ochranu a zakrytí konektorů nebo jiných vestavných součástí
- Volitelně zavedení kabelů shora nebo zdola
- Materiál
- Kryt: ocelový plech, 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm - Povrch
- Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Sklopný kryt
Dveře s tyčovým uzávěrem a s uzavírací vložkou typu Doppelbart
2 krycí desky, horní a dolní - Rozměry
- Šířka: 202,7 mm
Výška: 1.998 mm
Hloubka: 499 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: VX
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 500 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12 (ve spojení se skříněmi série VX, VX IT)
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 44 kg
- Brutto hmotnost
- 45 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 114,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177921672
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- VX Sklopný kryt s dveřmi, VxH: 2000x500 mm
- Dokumentace
- Návod