Vnitřní zajištění pro bočnici, k přišroubování. Bočnice se navíc přišroubují zevnitř k rámovému profilu pomocí zajišťovacích úhelníků.
- Obj. č.:
- VX 5301235
- Popis výrobku
- Větší bezpečnosti lze dosáhnout zajištěním bočnice zevnitř. Bočnice se přišroubují zevnitř k rámovému profilu pomocí zajišťovacích úhelníků.
- Povrch
- Ocelový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 montážní úhelníky
Včetně upevňovacího materiálu - Montážní pokyn
- Musí být zajištěn přístup dveřmi vpředu a vzadu
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55 (ve spojení se skříněmi série VX, VX IT)
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,11 kg
- Brutto hmotnost
- 0,131 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177952454
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Zajištění bočnice, šroubovatelné, pro VX
- Dokumentace
- Návod