K rozšíření třídy ochrany proti korozi na vnějších částech kování z nerezové oceli, pro systém řadových skříní VX C4-H.
- Obj. č.:
- VX 8400180
- Materiál
- Nerez ocel
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
Tyčový uzávěr
Štítek zámku
Šrouby k upevnění střechy
Šrouby s plochou hlavou
Uzamykací díl pro dveře
Závěs
Šrouby se zapuštěnou hlavou - Vhodné pro výšku
- = 1 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,68 kg
- Brutto hmotnost
- 1,69 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177021815
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- Sada příslušenství pro boční stěny C4-H, vhodná pro V: 1800 mm