Základní barva na ochranu proti korozi

Obj. č.: SZ 2436.800

Jednosložková základní barva je vhodná jako ochrana proti korozi na nelakovaných místech, která vzniknou při zhotovení výřezů apod. Slouží k obnovení ochrany proti korozi na nelakovaném místě. Základní barva splňuje požadavky normy IEC 61439 pro rozváděče nízkého napětí.

Obj. č.:
SZ 2436.800
Popis výrobku
Jednosložková základní barva je vhodná jako ochrana proti korozi na nelakovaných místech, která vzniknou při zhotovení výřezů apod. Slouží k obnovení ochrany proti korozi na nelakovaném místě. Základní barva splňuje požadavky normy IEC 61439 pro rozváděče nízkého napětí.
Výhody
Vynikající adheze
Aktivní antikorozní ochrana
Velmi vysoká kryvost
Barva
Tmavě šedá
Obsah
12 ml
Způsob dodání
Laková tužka
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,033 kg
Brutto hmotnost
0,034 kg
Číslo celní sazby
32129000
EAN
4028177701984
ETIM 9
EC001899
ETIM 8
EC001899
ECLASS 8.0
27409253
Popis výrobku
SZ Laková tužka - základní lak, 12ml
Dokumentace
Další informace
Návod
Datové listy
Bezpečnostní instrukce