Úhel otvírání 180° umožňuje neomezený přístup z boku.
- Obj. č.:
- VX 8106260
- Popis výrobku
- Úhel otvírání 180° umožňuje neomezený přístup z boku.
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Úhel otevření dveří
- 180°
- Montážní pokyn
- Montáž závěsu možná jen v oblasti zadní stěny
- Použitelné jen u hloubky boční stěny do 800 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 0,69 kg
- Brutto hmotnost
- 0,744 kg
- Číslo celní sazby
- 83021000
- EAN
- 4028177920958
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Popis výrobku
- Závěsy pro bočnice VX, šroubovatelné, RAL7035