K zakrytí nepotřebných výřezů. Pro vytvoření individuálních výřezů se nabízí možnost snadného opracování.
- Obj. č.:
- TS 8609160
- Provedení
- plná
- Popis výrobku
- K zakrytí nepotřebných výřezů. Pro vytvoření individuálních výřezů se nabízí možnost snadného opracování.
- Materiál
- ocelový plech, 2,0 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně těsnění
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,88 kg
- Brutto hmotnost
- 0,936 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177211780
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- TS Modulové desky, plné
- Dokumentace
- Informační leták