Modulové desky plná

Obj. č.: TS 8609190

K zakrytí nepotřebných výřezů. Pro vytvoření individuálních výřezů se nabízí možnost snadného opracování.

Obj. č.:
TS 8609190
Provedení
Pro průchodkové vložky: Průchodky zasuňte do výřezů, upevňovací plech s těsněním zastrčte dolů a přišroubujte.
Popis výrobku
K zakrytí nepotřebných výřezů. Pro vytvoření individuálních výřezů se nabízí možnost snadného opracování.
Materiál
ocelový plech, 2,0 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně těsnění
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1 kg
Brutto hmotnost
1,1 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177386310
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Dokumentace
Informační leták
Datové listy
Technical Data sheet