Pro použití konektorů s rozdílným počtem pólů.
- Obj. č.:
- SZ 2481000
- Provedení
- Pro redukci z 24 pólů na 6
- Popis výrobku
- Pro použití konektorů s rozdílným počtem pólů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně těsnění a upevňˆovacího materiálu
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,43 kg
- Brutto hmotnost
- 0,519 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177024717
- ETIM 9
- EC002309
- ETIM 8
- EC002309
- ECLASS 8.0
- 27440201
- Popis výrobku
- SZ Adaptér pro koneknarové výřezy, pro redukci z 24 na 6 pólů
- Dokumentace
- Informační leták