S výřezy pro upevnění konektorů. Modulové desky lze vedle montáže na přepážky upevnit i na 25mm rastr otvorů skříně a na lišty systému VX/TS.
- Obj. č.:
- SZ 8609140
- Provedení
- pro 24-pólové konektory
- Popis výrobku
- S výřezy pro uchycení konektorů. Modulové desky lze upevnit na dělicích stěnách pro modulové desky.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně těsnění
- Počet výřezů
- 4
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,66 kg
- Brutto hmotnost
- 0,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177211766
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- TS Modulové desky, pro 24-pólové konektory
- Dokumentace
- Informační leták