Pro kabely o Ø 10 až 65 mm. Pružná průchodková vložka se přizpůsobuje poloměru ohybu kabelů.
- Obj. č.:
- SZ 8609390
- Provedení
- s průchodkovou vložkou
- Popis výrobku
- Pro kabely o Ø 10 až 65 mm. Pružná průchodková vložka se přizpůsobuje poloměru ohybu kabelů.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně těsnění a upevňˆovacího materiálu
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,139 kg
- Brutto hmotnost
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177576834
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
- TS Modulové desky, s průchodkovou vložkou, pro ŠxH: 1800x400 mm
- Dokumentace
- Informační leták