Posuvné tyče pro přenos blokování hlavní skříně na vedlejší skříně v sestavě řadově spojených skříní.
- Obj. č.:
- VX 4916000
- Popis výrobku
- V kombinaci s krytem pro odpínač je UL 508 A splněna také pro kombinace řadového spojení. Podle druhu kombinace propojení je nutno použít různé součásti.
- Možnosti montáže
- Pro přenos zajištění hlavní skříně na vedlejší skříně v řadově propojené kombinaci. Pro každou vedlejší skříňˆ je zapotřebí jedno táhlo odpovídající šířce skříně.
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
Šířka: = 600 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: VX: = 600 mm
Typ skříně: TS - Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 2,8 kg
- Brutto hmotnost
- 2,98 kg
- Číslo celní sazby
- 83015000
- EAN
- 4028177113985
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Popis výrobku
- Táhlo VX, pro aretaci dveří pro řadovou kombinaci, pro šířku: 600 mm
- Dokumentace
- Návod