Jednoduše našroubovat šrouby, rychlospojku pro řadové spojení zarazit kladivem a zajistit.
- Obj. č.:
- VX 8617506
- Výhody
- Lze namontovat po obvodu na místě řadového spojení
- Lze flexibilně polohovat, tím je možné zamezit kolizím s vestavbami
- Jednoduše našroubujte šrouby, zarazte rychlospojku pro řadové spojení, stáhněte skříně a zajistěte spoj
- Přídavná montážní rovina mezi řadově spojenými skříněmi např. pro montáž kabelových kanálů
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 0,6 kg
- Brutto hmotnost
- 0,705 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177942332
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- Rychlospojka pro řadové spojení pro VX , 6ks, bez těsnění
- Dokumentace
- Návod