Lze individuálně použít u všech stávajících rozměrů skříní pro řadové spojení. Těsnění lze pro zajištění polohy nasadit po obvodu na profilovou hranu a kdykoliv opětovně a beze zbytků odstranit. Lze jej bez problémů opětovně použít.
- Obj. č.:
- VX 8617507
- Popis výrobku
- Lze individuálně použít u všech stávajících rozměrů skříní pro řadové spojení. Těsnění lze pro zajištění polohy nasadit po obvodu na profilovou hranu a kdykoliv opětovně a beze zbytků odstranit. Lze jej bez problémů opětovně použít.
- Materiál
- EPDM
- Rozsah dodávky
- 1 role = 8 m
- Délka
- 8 000 mm
- Rozměry
- Délka: 8.000 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,46 kg
- Brutto hmotnost
- 0,56 kg
- Číslo celní sazby
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
- Řadové těsnění pro VX, 8m