K řadovému spojení skříní série VX IT s TS IT.
- Obj. č.:
- VX 5301312
- Popis výrobku
- K řadovému spojení skříní série VX IT s VX / TS / TS IT.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- pozinkované
- Rozsah dodávky
- 4 spojky pro řadové spojení, vnější
2 spojovací články pro řadové spojení, vnitřní
Těsnění pro řadové spojení, 8 m
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- Maximálně dosažitelný stupeň krytí IP podle IEC 60 529 je IP 54
- Pro dosažení stupně krytí IP 54 je nutné použít navíc výrobek „kryt řadového spojení nahoře pro VX, TS“ a instalovat těsnicí pásku.
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 1,14 kg
- Brutto hmotnost
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177950818
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- Spojka řadového spojení pro VX IT/TS IT
- Dokumentace
- Návod