- Číslo výrobku:
- VX 5302.037
- Popis výrobku
- Každý rám VX IT je možné snadno upravit na rozebíratelnou skříň. K tomuto účelu je nutno odmontovat střešní a podlahové panely. Do svislých profilů rámu se vloží čtyři propojovací prvky a přišroubují se. Vnější rozměr rámu zůstává beze změn.
- Rozsah dodávky
- 4 spojovací prvky, vnitřní
4 spojovací prvky, vnější
Zemnicí pásek
Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Rozdělením rámu je snížen max. dosažitelný stupeň krytí IP systému skříně.
- Statická nosnost rámové konstrukce je snížena na 8 000 N
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,227 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177952669
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
VX IT sada pro dělený rám