Sada pro dělený rám TS.
- Obj. č.:
- TS 7829400
- Popis výrobku
- Každý rám TS se dá snadno upravit na rám rozebíratelný. K tomuto účelu je nutno oddělit rámové profily střešní a podlahové rámové konstrukce. Do svislých profilů rámu se vloží čtyři propojovací prvky a přišroubují se. Vnější rozměry rámu zůstávají beze změny.
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Rozdělením rámu je snížen max. dosažitelný stupeň krytí IP systému skříně.
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,972 kg
- Brutto hmotnost
- 1,206 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177235298
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Úhelníky pro spojení roz-