Rohové skříně TS 8

Obj. č.: TS 8584300

Pro řadové spojení skříní TS 8 přes roh, rovněž v různých hloubkách.

Obj. č.:
TS 8584300
Popis výrobku
Možnosti řadového propojování rámové konstrukce TS 8 kolem všech vnějších ploch rozšiřuje rohová skříň s příslušenstvím. Rohová skříň vybavená zadní stěnou a jednou nesymetrickou bočnicí nabízí možnost řadového propojení na šířku i na hloubku. Podlahové plechy se vyrovnávají rovnoběžně se zadní stěnou. U skříní TS 8 se čtvercovým půdorysem je možné otočit podlahové plechy o 90°. Technika řadového propojení je identická se všemi ostatními skříněmi TS 8.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Střecha
Zadní stěna (na nejdelší straně)
Bočnice, asymetrická
Podlahové plechy (dělené v podélném směru)
Poznámka k obj. č.
Dodací lhůta na vyžádání
Rozměry
Šířka: 500 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
49,641 kg
Brutto hmotnost
52,254 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177251502
ECLASS 8.0
27180101