- Obj. č.:
- TS 8604300
- Popis výrobku
- Možnosti řadového propojování rámové konstrukce TS 8 kolem všech vnějších ploch rozšiřuje rohová skříň s příslušenstvím. Rohová skříň vybavená zadní stěnou a jednou nesymetrickou bočnicí nabízí možnost řadového propojení na šířku i na hloubku. Podlahové plechy se vyrovnávají rovnoběžně se zadní stěnou. U skříní TS 8 se čtvercovým půdorysem je možné otočit podlahové plechy o 90°. Technika řadového propojení je identická se všemi ostatními skříněmi TS 8.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Střecha
Zadní stěna (na nejdelší straně)
Bočnice, asymetrická
Podlahové plechy (dělené v podélném směru)
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 400 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 72,523 kg
- Brutto hmotnost
- 76,34 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177251526
- ECLASS 8.0
- 27180101