K optimálnímu rozdělení namáhání v tahu při přepravě řadově propojených skříní jeřábem.
- Obj. č.:
- SZ 4540500
- Popis výrobku
- K optimálnímu rozdělení namáhání v tahu při přepravě řadově propojených skříní jeřábem.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS - Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,2 kg
- Brutto hmotnost
- 1,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ Kombinovaný úhelník z nerezové oceli
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA