K řadovému propojení dvou osazených skříní na vertikálním profilu skříně. Upevňovací čepy přitáhnou skříň do definované polohy, a to i při výškovém nebo bočním přesazení až ± 2 mm.
- Obj. č.:
- TS 8800670
- Popis výrobku
- K řadovému propojení dvou osazených skříní na vertikálním profilu skříně.
- Výhody
- Upevňovací čepy přitáhnou skříň do definované polohy, a to i při výškovém nebo bočním přesazení až ± 2 mm
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Zavěste do vertikálního děrování TS, zajistěte a spojte oba úhelníky pomocí přiložených šroubů se šestihrannou hlavou
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 1,89 kg
- Brutto hmotnost
- 2,1 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177338401
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- TS Úchyt pro řadové spojení, vertikální, pro TS/TS
- Dokumentace
- Informační leták