Nad těsnění mezi dvěma skříněmi lze dodatečně nacvaknout kryt se dvěma koncovkami. Ten zabrání tomu, aby na těsnění řadového spojení trvale ulpívaly nečistoty a kapaliny.
- Obj. č.:
- TS 8700160
- Popis výrobku
- Nad těsnění mezi dvěma skříněmi lze dodatečně nacvaknout kryt se dvěma koncovkami. Ten zabrání tomu, aby na těsnění řadového spojení trvale ulpívaly nečistoty a kapaliny.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- U skříní spojených zadními stěnami k sobě lze namontovat i na šířku.
- Možnost použití i v kombinaci s ochrannou lištou proti prachu.
- Pro jiné rozměry lze snadno zkrátit
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
TS
TS IT
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,33 kg
- Brutto hmotnost
- 0,38 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177300132
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- TS Horní kryt řadového spojení, pro hloubku 600 mm, Nerez ocel, 1.4301
- Dokumentace
- Informační leták