K vyrovnání mezery mezi bočními stranami při řadovém propojení zadní stranou k sobě. Pro výšku skříně 2 200 mm, resp. pro individuální zkrácení délky pro nižší výšky.
- Obj. č.:
- SZ 8800870
- Popis výrobku
- K vyrovnání mezery mezi bočnicemi při řadovém propojení zadní stranou k sobě.
- Materiál
- Krycí profil: plast
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Výška: ≤ 2.200 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,54 kg
- Číslo celní sazby
- 39269097
- EAN
- 4028177683068
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- TS Kryt řadového spojení, vertikální, pro výšku do 2200 mm, Plast, RAL 7035
- Dokumentace
- Informační leták