Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
- Obj. č.:
- TS 8700010
- Popis výrobku
- Pro řadové spojení rozváděčových skříní.
- Výhody
- Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům
- Snadné umístění díky pomocným závěsům
- Pěna po obou stranách
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro
- Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 600 mm - Protection category NEMA
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,7 kg
- Brutto hmotnost
- 4,1 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177602540
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- TS Rám pro řadové spojení, IP 66/NEMA 4, NEMA 4X, pro ŠxH: 2000x600 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentace
- Návod