Pro boční propojení jednotlivých skříní do řad.
- Obj. č.:
- TE 7888640
- Popis výrobku
- Pro boční propojení jednotlivých skříní do řad. Montáž skříní se provádí mezi podlahovým a střešním rámem.
- Výhody
- Možné je řadové propojení skříní TE 8000 a TE 7000
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Šířka: 55 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,336 kg
- Brutto hmotnost
- 0,34 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- ISV Modul montážní desky B/U 2/1
- Dokumentace
- Informační leták