Lze flexibilně polohovat a namontovat po obvodu v místě řadového spojení. Boční montáž vytváří nástavbovou plochu k profilu v jedné rovině.
- Obj. č.:
- VX 8617501
- Výhody
- Boční montáž vytváří nástavbovou plochu k profilu v jedné rovině a zamezuje tak kolizím s vestavbami
- Lze namontovat po obvodu na místě řadového spojení
- Materiál
- Zinkový tlakový odlitek
- Rozsah dodávky
- Blok pro řadové propojení, vnitřní
Řadové těsnění
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- Pro řadové spojení skříní s šířkou/hloubkou > 800 mm jsou k montáži zapotřebí 2 balení
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT - Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 0,822 kg
- Brutto hmotnost
- 0,86 kg
- Číslo celní sazby
- 76169990
- EAN
- 4028177919334
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- VX Blok pro řadové spojení, vnitřní
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA