Pro montáž na vertikálních profilech skříně zvenčí.
- Obj. č.:
- VX 8617503
- Popis výrobku
- Pro montáž na vertikálních profilech skříně zvenčí.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Spojka pro řadové spojení, vnější
Řadové těsnění
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- 1 balení je dostačující pro místo řadového spojení
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT - Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 0,822 kg
- Brutto hmotnost
- 0,84 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177919358
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
- VX Spojka pro řadové spojení, vnější, nerezová ocel
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA